Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN5200168
SDN5200168
Sedna - Priza Tel+Date - Rj11 + Rj45 Cat.6 Utp Fara Rama Titan
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Domeniu de utilizare al dispozitivului Comunicare
Function Priză telefon şi date
Delivery form Fara rama
Tip priza telefon RJ11
Data connector type RJ45 - category 6 UTP
Cover plate color Titan
Suplimentar
Numar priza 2
Wire structure Rigid
Kind of terminals Borne cu suruburi RJ11
Borne cu suruburi RJ45
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Directie de instalare Drept
Installation Ingropat
Mod de fixare Claws, span of claws working range: 48…81 mm
Screws
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 36 mm
Depth of visual part 14,5 mm
Greutate neta 0,05886 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 60 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,1 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni