Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN5400123
SDN5400123
Sedna - Iesire Dubla Difuzor - Fara Cadru Crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range name Sedna
Function Priza boxa
Delivery form Fara rama
Kind of terminals Borna fara surub
Suplimentar
Numar priza 2
Fixarea mecanismului Screws and claws
Terminal capacity 1 cable(s) 1.5 mm²
Wire structure Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 7 mm
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Mod de fixare Claws, span of claws working range: 51…70 mm
Screws
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 44,5 mm
Depth of visual part 24,7 mm
Greutate neta 0,05839 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 58 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,4 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 591 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9 cm
Latimea formei de impachetare 2 19 cm
Lungimea formei de impachetare 2 28 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 8,212 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months