Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN5400147
SDN5400147
Sedna - Iesire Dubla Difuzor - Fara Cadru Bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range name Sedna
Function Priza boxa
Delivery form Fara rama
Kind of terminals Borna fara surub
Cod de culori RAL 1013
Suplimentar
Numar priza 2
Fixarea mecanismului Screws and claws
Terminal capacity 1 cable(s) 1.5 mm²
Wire structure Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 7 mm
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Mod de fixare Claws, span of claws working range: 51…70 mm
Screws
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 44,5 mm
Depth of visual part 24,7 mm
Greutate neta 0,0592 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 59,200 g
Inaltimea formei de impachetare 1 71,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 71,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 44,500 mm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months