Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN6000168
SDN6000168
Sedna, Termostat Camera, 10A fara Rama Titan
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Sedna
Gama Sedna
Functie Termostat
Domeniu de utilizare al dispozitivului Camera
Forma de livrare Mecanism cu suport de fixare
Tip tehnologie Electromecanic
Suplimentare
Culoare Titan
Curent nominal 10 A la 230 V c.a. 50 Hz
Gama de puteri 2300 W
Precizie de masurare 1 °C
Capacitatea borna 1 cablu(ri) 2,5 mm²
Structura cablu Rigid
Flexibil
Lungime de dezizolare conductor 8 mm
Tip borne Borne
Gama de setare a temperaturii 5…30 °C
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Instalare Incastrat
Mod de fixare Suruburi
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 39,8 mm
Adancimea partii vizuale 14,4 mm
Greutate neta 0,0872 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Marca de conformitate CE
Certificari produs GOST-R
Standarde EN 60730-2-9
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,1 cm
Latime prima forma de impachetare 7,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,75 cm
Greutate prima forma de impachetare 87,2 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 120
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 40 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60 cm
Greutate a doua forma de impachetare 12,605 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni