|
|
|
SDN6000170
Sedna, Termostat Camera, 10A fara Cadru Grafit
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 30, 2023
|
|
|
Principale
Gama
|
Sedna
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Termostat
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Camera
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Echipament furnizat
|
Switch On-Off
Room temperature sensor
|
Tip tehnologie
|
Electromecanic
|
Suplimentare
Culoare
|
Grafit
|
Curent nominal
|
10 A la 230 V c.a. 50 Hz
|
Gama de puteri
|
2300 W
|
Tip de control
|
Controler electronic
|
Functie disponibila
|
Cu reducerea temperaturii
|
Precizie de masurare
|
1 °C
|
Capacitatea borna
|
1 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Structura cablu
|
Flexibil
Rigid
|
Lungime de dezizolare conductor
|
8 mm
|
Tip borne
|
Borne
|
Gama de setare a temperaturii
|
5…30 °C
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisaj suprafata
|
Lucios
|
Instalare
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Suruburi
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
39,8 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
14,4 mm
|
Greutate neta
|
0,08795 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Marca de conformitate
|
CE
|
Certificari produs
|
GOST-R
|
Standarde
|
EN 60730-2-9
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
88,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
991,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
12,334 kg
|
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|