Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN6000221
SDN6000221
Sedna - Termostat Confort - 16A Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range name Sedna
Function Termostat
Delivery form Produs complet
Cover plate color Alb
Suplimentar
Curent nominal 16 A at 230 V AC 50 Hz
Gama de puteri 3680 W
Terminal capacity 2 cable(s) 2.5 mm²
Wire structure Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 5 mm
Kind of terminals Borne pe stalp
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Installation Ingropat
Mod de fixare Screws
Inaltime 80 mm
Latime 85 mm
Adancime 41,5 mm
Depth of visual part 14,1 mm
Greutate neta 0,319 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Conformity mark CE
Certificari produs GOST-R
Standarde EN 60730-2-9
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 250,5 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 9,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 10,3 cm
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months