|
|
|
SDN6100147
Sedna, 1 Port Surface Box, Bej
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 30, 2023
|
|
|
Principale
Gama
|
Sedna
|
Gama
|
Sedna
|
Tip produs sau componenta
|
Doza montaj aparent
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Montare
|
Cod de culoare
|
RAL 1013
|
Suplimentare
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisaj suprafata
|
Lucios
|
Inaltime
|
80 mm
|
Latime
|
85 mm
|
Adancime
|
40 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
40 mm
|
Greutate neta
|
0,07 kg
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
64,200 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
601,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
96
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
7,878 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|