Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN6100170
SDN6100170
Sedna, 1 Port Surface Box, Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Sedna
Gama Sedna
Tip produs sau componenta Doza montaj aparent
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Suplimentare
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Inaltime 80 mm
Latime 85 mm
Adancime 40 mm
Adancimea partii vizuale 40 mm
Greutate neta 0,07 kg
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 63,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 598,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 96
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 7,835 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)