|
|
|
SR2COM01
Interfata de Comunicatie, pentru Releu Inteligent Zelio Logic
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Zelio Logic
|
Tip produs sau componenta
|
Interfata de comunicare prin modem
|
Date cu copie de rezerva
|
Memorie flash
|
Suplimentar
Compozitie kit
|
1 x SR2CBL07
Interfata de comunicare prin modem
|
Compatibilitate produs
|
SR2E.....
SR.B.....
|
Functie disponibila
|
Monitorizare firmware de actualizare
Trimitere alarma la adresa de e-mail
Trimitere alarma/primire instructiune
Program de transfer
|
Numar de mesaje
|
28
|
Inregistrare date electrice
|
Valoare discreta si digitala
Telefon/e-mail
Data si ora
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
12...24 V c.c.
|
Limite tensiune de alimentare
|
10…28,8 V
|
Curent maxim de alimentare
|
30 mA 12 V
30 mA 24 V
550 A
|
Puterea disipata in W
|
1,1 W
|
Protectie fata de polaritate inversa
|
Cu
|
Calibru fuzibili asociati
|
1 A
|
Conexiune electrica
|
1 cablu Com-M specific lui Zelio, RS232 serial, protocol de comunicaţie specific Zelio pentru legătură cu modemul, comenzi AT
1 cablu Com-Z specific lui Zelio, protocol de comunicaţie specific Zelio pentru relee inteligente Zelio Logic SR.B..... şi SR2 E..... versiuni (>= V3.1)
|
Izolatie
|
Optocuplor 1780 V, tip conector: Com-Z specific Zelio
Cu cablu SR2 CBL07, tip conector: Com-M specific Zelio
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) semisolid
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) solid
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) solid
Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibil cu pini
|
Cuplu de strangere
|
0,5 N.m
|
Greutate neta
|
0,2 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
GOST
CSA
C-Tick
UL
|
Standarde
|
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-4 nivel 3
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-2 nivel 3
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 60068-2-6 Fc
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
|
Caracteristica de mediu
|
Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-2
Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-3
Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-4
Directiva EMC conformitate cu IEC 61131-2 zone B
Directiva de joasă tensiune conformitate cu IEC 61131-2
|
Perturbatie radiata/condusa
|
Clasa B conformitate cu IEC 55022-11 Group 1
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu IEC 61131-2
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…40 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 şi IEC 60068-2-2
-20…55 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 şi IEC 60068-2-2
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Altitudine maxima de transport
|
3048 m
|
Umiditate relativa
|
95 % fără condens sau picături de apă
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,858 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,414 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,462 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
208,655 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,826 kg
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
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Fara PVC
|
Da
|
Garantie contractuala
|
|