Schneider-Electric LightCom RO
 
SR3XT43BD
SR3XT43BD
Modul de Extensie I/O Analogic, 4 I/O, 24 V C.C., pentru Zelio Logic
Telemecanique
Caracteristici
Principal
Gama de produse Zelio Logic
Tip produs sau componenta Modul de extensie I/O analogic
Suplimentar
Numarul intrarii analogice 2
Tip intrare analogica Mod comun
Interval de intrare analogic 0...10 V
0...20 mA
-25...125 °C
Tip sonda de temperatura Pt 100, 3 fire conformitate cu IEC 751
Tensiunea maxima permisa 30 V pentru circuit analogic de intrare
[Imp] curent permanent maxim 30 mA pentru circuit analogic de intrare
Rezolutie de intrare analogica 10 bitiin intervalul de intrare
Impedanta de intrare 18 kOhm, interval de intrare: 0...10 V pentru circuit analogic de intrare
247 Ohm, interval de intrare: 0...20 mA pentru circuit analogic de intrare
Numarul iesirii analogice 2
Interval de iesire analogica 0...10 V
Rezolutie de iesire analogica 10 bitiin intervalul de iesire
Tip de sarcina Rezistiv sarcina pentru ieşire analogică
Curent maxim de sarcina 10 mA pentru ieşire analogică
Protectie la scurtcircuit Cu ieşire analogică
Valoarea LSB 0.15 °C, - 25...125 °C pentru circuit analogic de intrare
20 µA, 0...20 mA pentru circuit analogic de intrare
9.8 mV, 0...10 V pentru circuit analogic de intrare
9.8 mV, 0...10 V pentru ieşire analogică
Timp de conversie Ciclu de timp releu inteligent pentru circuit analogic de intrare
Ciclu de timp releu inteligent pentru ieşire analogică
Eroare de conversie +/- 1 % din valoarea întregii scale, interval de intrare: 0...10 V (25 °C) pentru ieşire analogică
+/- 1 % din valoarea întregii scale, interval de intrare: 0...10 V (55 °C) pentru ieşire analogică
+/- 1 %, interval de intrare: 0...10 V (25 °C) pentru circuit analogic de intrare
+/- 1 %, interval de intrare: 0...10 V (55 °C) pentru circuit analogic de intrare
+/- 1 %, interval de intrare: 0...20 mA (25 °C) pentru circuit analogic de intrare
+/- 1 %, interval de intrare: 0...20 mA (55 °C) pentru circuit analogic de intrare
+/- 1.5 °C, interval de intrare: - 25...125 °C (25 °C) pentru circuit analogic de intrare
+/- 1.5 °C, interval de intrare: - 25...125 °C (55 °C) pentru circuit analogic de intrare
Precizie de repetare < +/- 0.3 °C, interval de intrare: - 25...125 °C la 25 °C pentru circuit analogic de intrare
<= +/- 1 %, interval de intrare: 0...10 V la 25 °C pentru circuit analogic de intrare
<= +/- 1 %, interval de intrare: 0...10 V la 55 °C pentru ieşire analogică
<= +/- 1 %, interval de intrare: 0...20 mA la 25 °C pentru circuit analogic de intrare
Distanta de functionare 10 m cu cablu ecranat pentru circuit analogic de intrare
10 m cu cablu ecranat pentru ieşire analogică
Protectie fata de polaritate inversa Circuit analogic de intrare cu
Conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) semisolid
Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) solid
Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm² (AWG 23...AWG 16) solid
Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibil cu pini
Cuplu de strangere 0,5 N.m
Greutate neta 0,11 kg
Mediu
Certificari produs GOST
UL
C-Tick
CSA
Standarde IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4 nivel 3
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-2 nivel 3
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-11
IEC 60068-2-27 Ea
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
Caracteristica de mediu Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-2
Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-3
Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-4
Directiva EMC conformitate cu IEC 61131-2 zone B
Directiva de joasă tensiune conformitate cu IEC 61131-2
Perturbatie radiata/condusa Clasa B conformitate cu IEC 55022-11 Group 1
Grad de poluare 2 conformitate cu IEC 61131-2
Temperatura ambientala de utilizare -20…40 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 şi IEC 60068-2-2
-20…55 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 şi IEC 60068-2-2
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Altitudine maxima de transport 3048 m
Umiditate relativa 95 % fără condens sau picături de apă
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,000 cm
Latime prima forma de impachetare 6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 105,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 48
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,516 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni