Schneider-Electric LightCom RO
 
SSL1A12JD
SSL1A12JD
Releu Static,Ambrosabil,Intrare 3-12 V Cc, Iesire 24-280 V Ca, 2A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Relay
Tip produs sau componenta Releu static
Nume scurt al dispozitivului SSL
Numar de fazein retea 1 fază
Suplimentare
Suport de montare Priza
[In] curent nominal 2 A
Tensiune de iesire 24...280 V c.a.
Tensiune circuit de comanda 3...12 V c.c.
Contacts type and configuration 1 NO
Capacitanță neechilibrată 1,5 pF intrare/ieșire
Tensiunea minima de comutare 3 V c.c. pornit
Tensiunea maximă de comutaţie 1 V c.c. oprit
Limite curent de intrare 15 mA
Impedanţa de intrare 333 kOhm
Ieşire statică Comutație aleatorie
Ieșire SCR
Curent de sarcină 0,07…2 A
Tansient Overvoltage 600 V AC
Curent de suprasarcina 120 A pentru 16.6 ms
115 A pentru 20 ms
Maximum voltage drop <1,1 V starea on
I²t maxim pentru ardere fuzibil 285 A².s pentru 10 ms la 50 Hz jumătate de ciclu
260 A².s pentru 8.3 ms la 60 Hz jumătate de ciclu
Curent de fuga maxim 4 mA starea off
DV/dt 500 V/µs starea off la tensiune maximă
Timp de raspuns 0.5 cycle (pornit)
0.5 cycle (oprit)
Categorie de supratensiune III
Lăţime 5 mm
Înălţime 28 mm
Adâncime 15 mm
Greutate produs 0,0041 kg
Mediu
Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94
Rigiditate dielectrică 2500 V pentru intrare/ieşire
Grad de poluare 2
Certificari produs CSA
UL
REACH
Marcaj CE
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…80 °C
Temperatura de depozitare -20…85 °C
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 5 g
Inaltimea formei de impachetare 1 0,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 2,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 37 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 60 g
Inaltimea formei de impachetare 2 0,7 cm
Latimea formei de impachetare 2 2,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 37 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 1080
Greutatea formei de impachetare 3 5,684 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 15 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)