Schneider-Electric LightCom RO
 
SSL1A12NDR
SSL1A12NDR
Releu Static,Ambrosabil,Intrare 38-72 V Cc, Iesire 24-280 V Ca, 2A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Relay
Tip produs sau componenta Releu static
Nume scurt al dispozitivului SSL
Numar de fazein retea 1 fază
Suplimentare
Suport de montare Priza
[In] curent nominal 2 A
Tensiune de iesire 24...280 V c.a.
Tensiune circuit de comanda 38...72 V c.c.
Contacts type and configuration 1 NO
Capacitanță neechilibrată 1,5 pF intrare/ieșire
Tensiunea minima de comutare 38 V c.c. pornit
Tensiunea maximă de comutaţie 28 V c.c. oprit
Limite curent de intrare 4 mA
Impedanţa de intrare 20 kOhm
Ieşire statică Ieșire SCR
Comutație aleatorie
Curent de sarcină 0,07…2 A
Tansient Overvoltage 600 V AC
Curent de suprasarcina 120 A pentru 16.6 ms
115 A pentru 20 ms
Maximum voltage drop <1,1 V starea on
I²t maxim pentru ardere fuzibil 285 A².s pentru 10 ms la 50 Hz jumătate de ciclu
260 A².s pentru 8.3 ms la 60 Hz jumătate de ciclu
Curent de fuga maxim 4 mA starea off
DV/dt 500 V/µs starea off la tensiune maximă
Timp de raspuns 0.5 cycle (oprit)
0.1 ms (pornit)
Categorie de supratensiune III
Lăţime 5 mm
Înălţime 28 mm
Adâncime 15 mm
Greutate produs 0,0041 kg
Mediu
Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94
Rigiditate dielectrică 2500 V pentru intrare/ieşire
Grad de poluare 2
Certificari produs REACH
UL
CSA
Marcaj CE
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…80 °C
Temperatura de depozitare -20…85 °C
Unitati de impachetare
Greutatea formei de impachetare 1 0,005 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,070 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,250 dm
Lungimea formei de impachetare 1 3,700 dm
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)