Schneider-Electric LightCom RO
 
SSL1D03ND
SSL1D03ND
Releu Static,Ambrosabil,Intrare 38-72 V Cc, Iesire 1-24 V Cc, 3.5A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Relay
Tip produs sau componenta Releu static
Nume scurt al dispozitivului SSL
Numar de fazein retea 1 fază
Suplimentare
Suport de montare Priza
[In] curent nominal 3,5 A
Tensiune de iesire 1...24 V c.c.
Tensiune circuit de comanda 38...72 V c.c.
Contacts type and configuration 1 NO
Capacitanță neechilibrată 1,5 pF intrare/ieșire
Tensiunea minima de comutare 38 V c.c. pornit
Tensiunea maximă de comutaţie 15 V c.c. oprit
Limite curent de intrare 3 mA
Impedanţa de intrare 20 kOhm
Ieşire statică Ieșire Mosfet
Comutație în cc
Curent de sarcină 0,001…3,5 A
Tansient Overvoltage 30 V DC
Frecventa de operare maxima 501 Hz
Curent de suprasarcina 9 A pentru 10 ms
Maximum voltage drop <0,5 V starea on
Curent de fuga maxim 0,001 mA starea off
Timp de raspuns 0.12 ms (pornit)
0.1 ms (oprit)
Categorie de supratensiune III
Lăţime 5 mm
Înălţime 28 mm
Adâncime 15 mm
Greutate produs 0,0041 kg
Mediu
Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94
Rigiditate dielectrică 2500 V pentru intrare/ieşire
Grad de poluare 2
Certificari produs RoHS
CSA
UL
REACH
Marcaj CE
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…80 °C
Temperatura de depozitare -20…85 °C
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 5 g
Inaltimea formei de impachetare 1 0,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 2,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 37 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 64 g
Inaltimea formei de impachetare 2 0,7 cm
Latimea formei de impachetare 2 2,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 37 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 1080
Greutatea formei de impachetare 3 6,044 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 15 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)