Schneider-Electric LightCom RO
 
SSLZVA4
SSLZVA4
Soclu Ssl - 6 A - 230 V Ca/Cc- Clema Cu Surub - Pentru Releu Ssl
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Relay
Tip produs sau componenta Priza
Nume scurt al dispozitivului SSLZ
Vânzare în cantitate indivizibilă 10
Suplimentare
Aranjare borne de contact Separat
Compatibilitate produs Releu static SSL cu nu contact la 230 V c.a.
Releu static SSL cu nu contact la 230 V c.c.
Forma a pinului Plat
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 6 A
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 6 A
[Ue] tensiune operationala nominala < 250 V c.a./c.c.
Conexiuni - borne Borne cu şurub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu şurub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Cuplu de strângere < 0.5 N.m pentru M2.5 şurub(uri)
Mod de fixare Prindere cu cleme (sina DIN 35 mm)
Tensiunea de comutatie 230 V c.a./c.c.
Semnalizare locala Starea intrării LED (verde)
Lăţime 6,2 mm
Înălţime 101 mm
Adâncime 78,6 mm
Greutate produs 0,0285 kg
Mediu
Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94
Standarde IEC 61984
Certificari produs UL 508
CSA C22-2 Nr. 14
REACH
RoHS
Marcaj CE
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare -40…70 °C
Grad de protectie IP IP20
Rigiditate dielectrică 2500 V
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 31 g
Inaltimea formei de impachetare 1 9,6 cm
Latimea formei de impachetare 1 0,62 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 340 g
Inaltimea formei de impachetare 2 7 cm
Latimea formei de impachetare 2 8,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 10,4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 300
Greutatea formei de impachetare 3 8,933 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)