|
|
|
SSM1D312BD
Releu Static, Montare pe Sina, Intrare 4-32 V Cc, Iesire 1-100 V Cc ,12A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Solid State Relays
|
Tip produs sau componenta
|
Modular DIN rail relay
|
Nume scurt al dispozitivului
|
SSM
|
Numar de canale
|
1
|
Number of phases
|
1 fază
|
Output switching mode
|
Comutație în cc
|
Suplimentar
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica
|
[In] calibru
|
12 A
|
Tensiune de iesire
|
1...100 V c.c.
|
Tensiune circuit de comanda
|
4...32 V c.c.
|
Cuplu de strangere
|
0.5...0.8 N.m pentru interior
0.5...0.8 N.m pentru ieşire
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 2 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) pentru interior
Borne cu surub 2 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) pentru ieşire
|
Maximum capacitance
|
10 pF pentru intrare/ieşire
|
Rezistenta de izolatie
|
1000 MΩ la 500 V c.c.
|
Semnalizare locala
|
Pentrustarea intrării LED (verde)
|
Tensiunea minima de comutare
|
4 V c.c. pornit
|
Tensiunea maximă de comutaţie
|
1 V c.c. oprit
|
Input current
|
9…11 mA
|
Iesire statica
|
Comutație în cc
Ieșire Mosfet
|
Curent de sarcina
|
0,0025…12 A
|
Transient overvoltage
|
100 V
|
Curent de suprasarcina
|
100 A pentru 10 ms
|
Cadere de tensiune maxima
|
<0,5 V starea on
|
Rezistenţă
|
0,045 Ohm starea on
|
Curent de fuga maxim
|
0,1 mA starea off
|
Timp de raspuns
|
0.6 ms (pornit)
0.3 ms (oprit)
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Latime
|
18 mm
|
Inaltime
|
90,3 mm
|
Test button
|
Without test button
|
Adancime
|
83,7 mm
|
Greutate neta
|
0,09 kg
|
Mediu
Intarziere flacara
|
V0 conformitate cu UL 94
|
Rigiditate dielectrică
|
4 kV c.c. pentru intrare/ieşire
4 kV c.c. pentru intrare sau ieșire în carcasă
|
Grad de poluare
|
2
|
Standarde
|
IEC 60950-1
IEC 62314
IEC 61000
|
Certificari produs
|
CSA
UL
|
Marcaj
|
CE
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-30…80 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-30…100 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
91 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
72
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,012 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|