|
|
|
SSRHP05
Radiator pentru Montare Releu Pe Panou
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Solid State Relays
|
Tip produs sau componenta
|
Heat sink
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
1 releu static SSR pornit panou
|
Rezistenţă termică
|
0.5 °C/W
|
Suport de montare
|
Panou
|
Material
|
Aluminiu
|
Finisare suprafata
|
Negru anodizat
|
Suprafata și suprafata utila
|
4406 cm²
|
Numarul gaurilor de montaj
|
6 cu UNC 8-33 fir
|
Cuplu de strangere
|
1,7…2,2 N.m
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Latime
|
152,4 mm
|
Inaltime
|
152,4 mm
|
Adancime
|
88,9 mm
|
Greutate neta
|
1,440 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,16 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,02 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,78 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,59 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,06 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|