|
|
|
SSRHP25
Radiator pentru Montare Releu Pe Panou
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Heat sink
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
1 releu static SSR pornit panou
|
Rezistenţă termică
|
2.5 °C/W
|
Suport de montare
|
Panou
|
Material
|
Aluminiu
|
Finisare suprafata
|
Negru anodizat
|
Suprafata și suprafata utila
|
336 cm²
|
Numarul gaurilor de montaj
|
2 cu UNC 8-33 fir
|
Cuplu de strangere
|
1,7…2,2 N.m
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Latime
|
58,9 mm
|
Inaltime
|
40,6 mm
|
Adancime
|
52,3 mm
|
Greutate neta
|
0,100 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
180,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
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
10,8 kg