Schneider-Electric LightCom RO
 
VCF5
VCF5
Intrerup. Sarc. Vcf - 3 Poli - 690 V 125 A - Maner Rosu Lung, Blocabil Cu Lacat
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys VARIO
Nume scurt al dispozitivului VCF
Tip produs sau componenta Emergency stop switch disconnector
Nivel de performanta Performante ridicate
Descriere poli 3P
Tip si compozitie contacte 3 NO
Tip retea C.a.
C.c.
Tip de control Maner rotativ
Stil de montare maner rotativ Direct
Culoare maner Rosu
Culoare placa frontala maner Galben
Adecvare pentru izolatie Da
Suplimentare
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
Marcaj 0 - 1
Suport de montare Handle usa
Switch usa
Mod de fixare Cu 4 suruburi pentru handle
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 125 A
[Ithe] curent termic convenţional în incintă 100 A
[Ie] curent nominal de utilizare 68,5 A AC-23 Ue: 400 V
Putere nominala de functionare in W 22 kW la 230...240 V (AC-3)
30 kW la 400...415 V (AC-3)
30 kW la 690 V (AC-3)
37 kW la 500 V (AC-3)
37 kW la 690 V (AC-23A)
45 kW la 500 V (AC-23A)
22 kW la 230...240 V (AC-23A)
37 kW la 400...415 V (AC-23A)
Clasa de dificultate intermitenta 30
Making capacity ( I Rms) 1250 A la 400 V AC-21A
1250 A la 400 V AC-22A
1250 A la 400 V AC-23A
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 2,8 kA la 400 V la vârf
[Icw] rated short-time withstand Rms current 1500 A la 400 V durata: 1 s
Curent nominal conditional de scurtcircuit 10 kA la 400 V - siguranta asociata 125 A aM
10 kA la 400 V - siguranta asociata 125 A gG
Capacitate de rupere 1000 A la 400 V (AC-21A)
1000 A la 400 V (AC-22A)
1000 A la 400 V (AC-23A)
Compozitie dispozitiv Switch
Handle
Durabilitate mecanică 30000 cic
Durabilitate electrică 30000 cic AC-21
30000 cic DC-1...5
Conexiuni - borne Circuit electric borne cu şurub cablu 95 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit electric borne cu şurub cablu 70 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Cuplu de strângere Circuit electric 22,6 N.m - pornit borne cu şurub
Handle front plate dimension 90 x 90 mm
Înălţime 125 mm
Lăţime 90 mm
Greutate produs 1,2 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs CCC
CSA
GL
UL
Tratament protector TC
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
IP65
Rezistenţă mecanică Vibraţii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…50 °C
Rezistenţă la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months