Schneider-Electric LightCom RO
 
VCF5GEN
VCF5GEN
Tesys Vario Separator Comutator De Urgenta, Inchis, 100A, Maner Lung
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys VARIO
Nume scurt al dispozitivului VCF
Tip produs sau componenta Enclosed emergency stop switch disconnector
Nivel de performanta Performante ridicate
Descriere poli 3P
Tip de control Maner rotativ
Tip de operator Manetă lungă
Culoare maner Rosu
Culoare placa frontala maner Galben
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
Suplimentare
Marcaj 0 - 1
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current 100 A
[Ie] curent nominal de utilizare 68,5 A (AC-23A) la 400 V
Putere nominala de functionare in W 37 kW la 400 V (AC-23)
30 kW la 400 V (AC-3)
Clasa de dificultate intermitenta 30
Making capacity ( I rms) 1250 A la 400 V AC-21A
1250 A la 400 V AC-22A
1250 A la 400 V AC-23A
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 2,8 kA la 400 V la vârf
[Icw] rated short-time withstand Rms current 1500 A la 400 V durata: 1 s
Curent nominal conditional de scurtcircuit 10 kA la 400 V - siguranta asociata 125 A aM
10 kA la 400 V - siguranta asociata 125 A gG
Capacitate de rupere 1000 A la 400 V (AC-21A)
1000 A la 400 V (AC-22A)
1000 A la 400 V (AC-23A)
Durabilitate mecanică 30000 cic
Durabilitate electrică 30000 cic AC-21
30000 cic DC-1...5
Caracteristica de mediu Mediu standard
Adecvare pentru izolatie Da
Conexiuni - borne Borne cu şurub cablu 70 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Borne cu şurub cablu 95 mm² - rigiditate cablu: solid
Cuplu de strângere 22,6 N.m - pornit borne cu şurub
Rezistenţă la foc 960 °C conformitate cu IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension 90 x 90 mm
Înălţime 291 mm
Lăţime 241 mm
Adâncime 191 mm
Greutate produs 2,19 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-4-1
IEC 60204
Tratament protector TC
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Rezistenţă mecanică Vibraţii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…50 °C
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni