Schneider-Electric LightCom RO
 
VCFN40GE
VCFN40GE
Intrerupator De Sarcina Capsulat Vario Vcfn - 3 Poli - 32 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys Mini-VARIO
Nume scurt al dispozitivului VCFN
Tip produs sau componenta Emergency stop switch disconnector
Nivel de performanta Standard
Descriere poli 3P
Tip de control Maner rotativ
Culoare maner Rosu
Culoare placa frontala maner Galben
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
Suplimentare
Marcaj 0 - 1
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
[Ithe] curent termic convenţional în incintă 32 A
Putere nominala de functionare in W 15 kW la 400 V (AC-23)
11 kW la 400 V (AC-3)
Clasa de dificultate intermitenta 30
Making capacity ( I Rms) 400 A la 400 V AC-21A
[Icw] rated short-time withstand Rms current 960 A la 400 V durata: 1 s
Curent nominal conditional de scurtcircuit 10 kA la 400 V
Adecvare pentru izolatie Da
Rezistenţă la foc 960 °C conformitate cu IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension 60 x 60 mm
Înălţime 131 mm
Lăţime 82,5 mm
Adâncime 106 mm
Greutate produs 0,512 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-4-1
Tratament protector TC
Rezistenţă mecanică Vibraţii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…50 °C
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni