Schneider-Electric LightCom RO
 
VCFXGE4
VCFXGE4
Carcasa Pt. Vario V02 - V2 + Max. 4 Mod. Supl. -Parte Fr. Galb. -Ip65
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului VCFX
Tip produs sau componenta Carcasa
Compatibilitate produs V02...V2
Suplimentare
Culoare maner Rosu
Culoare placa frontala maner Galben
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Cu
[Ithe] curent termic convenţional în incintă 10 A
20 A
25 A
16 A
32 A
Caracteristica de mediu Mediu standard
Înălţime 180 mm
Lăţime 157 mm
Adâncime 152 mm
Greutate produs 0,66 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni