Schneider-Electric LightCom RO
 
VLVAW3N03516AB
VLVAW3N03516AB
VARSET 300KVAR 400V 50HZ
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz
415 V c.a. 50 Hz
Putere reactiva nominala 300 kVAR
Mod de operare Automat
Gama PowerLogic
Nume scurt al dispozitivului automatic capacitor bank
Tip produs sau componenta Baterie de condensatoare
Suplimentar
Nivel de poluare a retelei Slab poluata
[Gh/Sn] rata poluarii armonice 15…25 %
[THDu] distorsiunea armonica totala de tensiune 3…4 %
Puterea pe treapta 50 kVAR
Compozitia treptei 6x50
Locul conexiunii Partea inferioara
Tip controler PowerLogic PFC Controller VPL6
Tehnologia condensatorului PowerLogic PFC Capacitor
Descriere poli 3P
Toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
Tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
[Imp] curent permanent maxim Condensator 1.8 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831
Baterie 1.43 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2
Baterie 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2
Protectia principala de sosire Fără protecţie
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 30 kA la 1 s (Icw)
Tip protectie trepte Suprasarcina harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Scurtcircuit protectie amonte
Accesibilitate pentru operare Frontal
Culoare Gri (RAL 7035)
Greutatea maxima 175 kg
Inaltime 1200 mm
Latime 1000 mm
Adancime 300 mm
Echipament furnizat Transformator auxiliar
Raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 400 VA
Functie disponibila Contact acoperit GenSet
Contact alarma
Mediu
Standarde IEC 61439-1
IEC 61921
IEC 61439-2
Certificari produs UE
ASEFA
EAC
Locul de montare În interior
Grad de protectie IP Mediu inconjurator IP31
Siguranta IPxx B
Grad de protectie IK IK10
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudine de functionare <= 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -5…45 °C
Temperatura ambianta medie de utilizare 35 °C (anual)
45 °C (pentru 24 de ore)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 134,000 cm
Latime prima forma de impachetare 80,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 120,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 163,000 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months