|
|
|
WB1KB139
Bobina Wb1-K - 380 - 415 V C.A. 40 - 400 Hz
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina contactor
|
Compatibilitate gama
|
TeSys B CR1B contactor
|
[Uc] control circuit voltage
|
380...440 V c.a. 50...400 Hz
|
Suplimentar
Limite de tensiune circuit de comanda
|
190...221 V la 50...400 Hz
|
Consum de energie conectare in VA
|
450…620 VA 1P
|
Consum de energie conectare in W
|
380…520 W pentru 1P
|
Consum de energie mentinere in VA
|
0,15…0,2 VA 50...400 Hz 1P
|
Consum de energie mentinere in W
|
0,15…0,2 W pentru 1P
|
Durabilitate mecanica
|
1200000 cic
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
1,15 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
9 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
7 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
17 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Garanție contractuala
|
|