|
|
|
WB1KB154
Bobina Wb1-K - Consum Redus - 47 - 50 V C.C.
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAI 28, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina contactor
|
Compatibilitate gama
|
TeSys B CR1B contactor
|
Tip circuit de comanda
|
C.a.
|
Tip bobina
|
Consum scazut
|
[Uc] control circuit voltage
|
47...50 V c.c.
|
Suplimentar
Rezistenta medie
|
1,85 Ohm la 20 °C
|
Consum de energie conectare in VA
|
1100…1300 VA 3P
|
Consum de energie conectare in W
|
900…1100 W pentru 3P
|
Consum de energie mentinere in VA
|
0,7…1 VA 50...400 Hz 3P
|
Consum de energie mentinere in W
|
0,7…1 W pentru 3P
|
Timp de functionare
|
25 ms sigilat
|
Durabilitate mecanica
|
1200000 cic
|
Viteza maxima de functionare
|
120 cic/mn la <55 °C
|
Greutate neta
|
1,12 kg
|
Mediu
Disipare de caldura
|
24…30 W 3P
|
Unitati de ambalare
Greutate colet(Lbs)
|
1,100 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
0,950 dm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
0,650 dm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
1,700 dm
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Garanție contractuala
|
|