Schneider-Electric LightCom RO
 
WDE000542
WDE000542
Caracteristici
Principale
Gama de produse Cedar Plus
Tip produs sau componenta Single socket-outlet pin earth
Prezentare dispozitiv Produs complet
Informatii suplimentare priza Capac transparent şi obturatoare
Tenta de culoare placa de acoperire Alb
Suplimentare
Montare dispozitiv de conectare Suprafata
Gama de puteri 3680 W
Curent nominal 16 A la 250 V c.a.
Conexiuni - borne Borne lift
Număr de cabluri 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Rigiditate cablu Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 11 mm
Material PA6 FR850
Finisaj suprafata Glossy
Înălţime 79 mm
Lăţime 66 mm
Adâncime 52 mm
Greutate produs 0,098 kg
Mediu
Certificari produs B
Grad de protectie IP IP44
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.