Schneider-Electric LightCom RO
 
WDE000605
WDE000605
Cedar Plus - priză simplă cu împământare Într.cruce - 16A(X), indic luminos, gri
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range name Cedar Plus
Function Priza simpla legare la pamant laterala 1 pol 2 căi
Delivery form Produs complet
Lampa pilot Lampă de localizare
Cover plate color Gri
Suplimentare
Installation Suprafata
Gama de puteri 3680 W
Curent nominal 16 AX la 250 V c.a.
Kind of terminals Bornă de ridicare şi bornă PE cu şurub
Terminal capacity 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Wire structure Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 11 mm
Material of visible parts PA6 FR850
Finisaj suprafata Glossy
Înălţime 79 mm
Lăţime 132 mm
Adâncime 54 mm
Greutate produs 0,199 kg
Mediu
Certificari produs CE
Grad de protectie IP IP44
Garanție contractuală
Garantie 18 luni