Schneider-Electric LightCom RO
WDE000606
WDE000606
Cedar Plus - clapetă cu marcaj - gri
Schneider Electric
Principale
Range name Cedar Plus
Function Clapetă cu etichetă
Informatii suplimentare comutator Etichetă descriptivă
Cover plate color Gri
Suplimentare
Material of visible parts PA6 FR850
Finisaj suprafata Glossy
Înălţime 49 mm
Lăţime 59 mm
Adâncime 19 mm
Greutate produs 0,013 kg
Garanție contractuală
Garantie 18 months