Schneider-Electric LightCom RO
 
XBKH81000033E
XBKH81000033E
Contor Orar - Afisaj Lcd Cu 8 Cifre - Baterie Li Interna
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Zelio Count
Tip produs sau componenta Contor orar
Tip afisaj LCD
Dimensiune 24 x 48 mm
Digiti afisor 8 cifre
Resetare Manual
Tranzistor
Tip baterie Litiu
Tip tehnologie Electronic
Suplimentar
Timp rezerva 7 ani
Mod numarare Adăugare 1/100 dintr-o oră
Interval de timp 0...999 999,99 ore
Functie de intrare Activare
Tip de intrare Tranzistor NPN <= 0.7 V DC
Tranzistor PNP >= 5 V DC
Contact fara tensiune
Tensiune de intrare <= +/- 40 V c.c.
Mod de montare Montaj incastrat
Suport de montare Montare pe panou
Mod de fixare Cu clema autoblocanta
Conexiuni - borne Cutie de borne cu suruburi
Alimentare Baterie
Greutate neta 0,05 kg
Marimea caracterelor 7 mm
CAD latime globala 48 mm
CAD inaltime globala 24 mm
CAD adancime globala 40 mm
Mediu
Standarde EN/IEC 50081-2
EN 61010
EN/IEC 50082-2
Grad de protectie IP IP54 conformitate cu EN/IEC 60529
Temperatura ambientala de functionare -10…50 °C
Temperatura de depozitare -20…60 °C
Rezistenta la vibratii 1 gn (f= 10…150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 10 gn pentru 18 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu EN/IEC 60536
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 41 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3 cm
Latimea formei de impachetare 1 5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 112
Greutatea formei de impachetare 2 4,963 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni