Schneider-Electric LightCom RO
 
XBKP50100D20M
XBKP50100D20M
Contor Scazator Cu Preselectie - Afisaj Mecanic Cu 5 Cifre - 24 V C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Zelio Count
Tip produs sau componenta Contor de preselectare
Tip afisaj Mecanic
Dimensiune 75 x 60 mm
Digiti afisor 5 cifre
Numarator de frecventa 25 Hz
Resetare Resetare manuala sau electrica
Capacitate de contorizare 0...99999
Tip tehnologie Electromecanic
Suplimentar
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.c. Us +/- 10 %
Putere consumata in W 2,5 W
Tip de iesire Contact (liber de potenţial)
Numar presetat 1
Mod numarare Adăugare
Scădere
Tip de intrare Contact (20 VA/220 V/1 A maxim)
Mod de montare Amovibil
Montaj incastrat
Suport de montare Montare pe panou
Mod de fixare Cu suruburi
Conexiuni - borne Papuci AMP (doza de conexiuni)
Inaltime 75 mm
Numar de iesiri 1
Greutate neta 0,24 kg
Latime 60 mm
Destinatie produs Cablu
CAD latime globala 60 mm
CAD inaltime globala 75 mm
CAD adancime globala 102 mm
Utilizare contacte Contacte libere de potenţial
Curent de intrare 0…1 A
Fixare maner rotativ Suruburi
Mediu
Standarde EN 50081-2
EN 61010
EN 50082-2
Certificari produs CE
Grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -10…50 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 10…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn pentru 6 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 313 g
Inaltimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 12 cm
Lungimea formei de impachetare 1 15,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 7
Greutatea formei de impachetare 2 2,36 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni