Schneider-Electric LightCom RO
 
XBKP62230G32E
XBKP62230G32E
Contor Multifunctional Cu Preselectie - Afisaj Led Cu 6 Cifre - 230 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Zelio Count
Tip produs sau componenta Contor multifuncţional
Informatii suplimentare Tahometru
Cronometru
Contor de preselectare
Selector
Tip afisaj LED
Dimensiune 48 x 48 mm
Digiti afisor 6 cifre
Numarator de frecventa Numărare bidirecţională 2500 Hz
Numărare într-o singură direcţie 5000 Hz
Resetare Resetare electrica
Manual
Resetare automata
Capacitate de contorizare -99999...999999
Tip tehnologie Electronic
Suplimentar
[Us] tensiune nominala de alimentare 230 V c.a. 50/60 Hz Us +/- 10 %
Sursa de alimentare pentru senzori 12…24 V c.c. la <= 50 mA
Consum de curent 50 mA la 230 V c.a.
Tip de iesire Releu comutator timp de raspuns resetare: 5 ms 5...250 V c.a., 0,01…1 A
Releu comutator timp de raspuns resetare: 5 ms 5...30 V c.c., 0,01…1 A
Tranzistor PNP 12...24 V c.c., 0,01 A
Numar presetat 2
Mod numarare Intrări de numărare a sensului (rezistenta de intrare 5 kOhm)
Intrări diferenţiale (rezistenta de intrare 5 kOhm)
O singură intrare de numărare (rezistenta de intrare 5 kOhm)
Contor simplu cu demodulator de fază (rezistenta de intrare 5 kOhm)
Însumare intrări (rezistenta de intrare 5 kOhm)
Interval de timp 0...99 h 59 mn 59 s
0...99 999,9 ore
0...99 999,9 s
0...99 999,9 min.
Tip de intrare Contact
Durata minima a pulsului 0,0001 s la 5000 Hz contorizare frecventa
0,017 s la 30 Hz contorizare frecventa
Mod de montare Montaj incastrat
Suport de montare Montare pe panou
Mod de fixare Cu clema autoblocanta cu surub opritor
Conexiuni - borne Cutie de borne cu suruburi
Tip de intrare discreta NPN sau PNP
Culoare afisaj Rosu
Inaltime 48 mm
Numar de iesiri 3
Greutate neta 0,25 kg
Latime 48 mm
CAD latime globala 48 mm
CAD inaltime globala 48 mm
CAD adancime globala 102 mm
Mediu
Standarde EN 50082-2
EN 61010
EN 50081-2
Certificari produs CURus
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare 0…50 °C
Temperatura de depozitare -20…70 °C
Rezistenta la vibratii 1 gn (f= 10…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 10 gn pentru 18 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 408 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8 cm
Latimea formei de impachetare 1 12 cm
Lungimea formei de impachetare 1 15,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 7
Greutatea formei de impachetare 2 3,126 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
Garanție contractuala
Garantie 18 luni