Schneider-Electric LightCom RO
 
XBKT80000U00M
XBKT80000U00M
Contor Totalizator - Afisaj Mecanic Cu 8 Cifre - 24 V C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Zelio Count
Tip produs sau componenta Contor totalizator
Tip afisaj Mecanic
Dimensiune 50 x 60 mm
Digiti afisor 8 cifre - 4 mm
Maximum counting frequency 25 Hz
Resetare Fara
Capacitate de contorizare 0...9 999 999
Tip tehnologie Electromecanic
Suplimentar
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c. Us +/- 10 %
Putere consumata in W 2,5 W
Timp rezerva Permanent
Mod numarare Adăugare
Functie de intrare Numarare
Tip de intrare Contact
Durabilitate mecanica 200000000 cic
Mod de montare Montaj incastrat
Suport de montare Montare pe panou
Conexiuni - borne Papuci AMP (doza de conexiuni)
Inaltime 50 mm
Greutate neta 0,15 kg
Latime 60 mm
CAD latime globala 60 mm
CAD inaltime globala 50 mm
CAD adancime globala 94 mm
Mediu
Standarde EN/IEC 50081-2
EN/IEC 50082-2
Certificari produs CURus
Grad de protectie IP IP40 conformitate cu EN/IEC 60529
Temperatura ambientala de functionare -10…50 °C
Temperatura de depozitare -20…60 °C
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 10…150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn pentru 6 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 188 g
Inaltimea formei de impachetare 1 7,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 15,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 11,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 7
Greutatea formei de impachetare 2 1,572 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni