Schneider-Electric Orion & GDS RO
 
A9C30215
A9C30215
Teleruptor Itli - 2P - 1Nd+1Nc - 16A - Bobina 24 Vcc - 48 Vca 50/60Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range of product Acti 9
Nume produs Acti 9 iTL
Tip produs sau componenta Teleruptor
Nume scurt al dispozitivului ITLi
Domeniul de aplicare al aparatului Changeover relay
Poles 2P
Compozitie contact pol 1 NO + 1 NC
[In] curent nominal 16 A
Tip retea C.a.
Tensiune circuit de comanda 48 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.c.
Suplimentare
Frecventa retea 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 250 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control Deconectare bobina
Comandă de la distanţă şi manuală
Tip semnal de control Impuls
Frecventa de comutare 5 operatii de comutatie/minut
100 switching operations/day
Durata impulsului 50 ms...1 s
Tip telecomanda Buton iluminat 3 mA
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN
Module de 9 mm 2
Înălţime 84 mm
Lăţime 18 mm
Adâncime 60 mm
Durabilitate electrică AC-21 200000 cic
AC-22 100000 cic
Conexiuni - borne Circuit de comanda terminal tunels 1 cablu(ri) 0,5…4 mm² rigid
Circuit de comanda terminal tunels 1 cablu(ri) 0,5…4 mm² rigid cu
Circuit de comanda terminal tunels 1 cablu(ri) 1…4 mm² flexibil
Circuit de comanda terminal tunels 1 cablu(ri) 1…4 mm² flexible with ferrule
Circuit electric terminal tunels 1 cablu(ri) 1,5…4 mm² rigid
Circuit electric terminal tunels 1 cablu(ri) 1,5…4 mm² rigid cu
Circuit electric terminal tunels 1 cablu(ri) 1,5…4 mm² flexibil
Circuit electric terminal tunels 1 cablu(ri) 1,5…4 mm² flexible with ferrule
Lungimea de dezizolare a firului 11 mm
Cuplu de strângere 1 N.m
Compatibilitate gama IATEt
IATLc
IATLc+s
IATLm
IATLs
IETL iTL 16
IATLc+c
Mediu
Standarde SR EN 669-2-2
SR EN 669-1
Certificari produs CCC
GOST
Etichete privind calitatea KEMA
IMQ
NF
VDE
CEBEC
Nivel de zgomot 60 dB
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (la deschidere)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (în carcasă)
Grad de poluare 3
Tropicalizare 2
Umiditate relativă 95 % la 55 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…50 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 111 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 1,394 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 10 cm
Latimea formei de impachetare 2 8 cm
Lungimea formei de impachetare 2 23 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 144
Greutatea formei de impachetare 3 17,304 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months