Schneider-Electric Orion & GDS RO
 
WDE000501
WDE000501
Priza Simpla impamantare+Intrerupator - 16A(X),Indicator luminos, Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range name Cedar Plus
Function Priza simpla legare la pamant laterala 1-pole switch
Delivery form Produs complet
Lampa pilot Lampă de localizare
Cover plate color Alb
Suplimentare
Installation Suprafata
Gama de puteri 3680 W
Curent nominal 16 AX la 250 V c.a.
Kind of terminals Bornă de ridicare şi bornă PE cu şurub
Terminal capacity 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Wire structure Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 11 mm
Material of visible parts PA6 FR850
Finisaj suprafata Glossy
Înălţime 79 mm
Lăţime 132 mm
Adâncime 54 mm
Greutate produs 0,197 kg
Mediu
Certificari produs CE
Grad de protectie IP IP44
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Compliant
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni