Schneider-Electric Orion & GDS RO
 
WDE000506
WDE000506
Cedar Plus -Clapeta Basculanta Cu Eticheta De Marcaj - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range name Cedar Plus
Function Clapetă cu etichetă
Informatii suplimentare comutator Etichetă descriptivă
Cover plate color Alb
Suplimentare
Material of visible parts PA6 FR850
Finisaj suprafata Glossy
Înălţime 49 mm
Lăţime 59 mm
Adâncime 19 mm
Greutate produs 0,013 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Compliant
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni