|
|
|
13175
Cofret Mini Kaedra, pentru Prize El., 98 X 248 Mm, 4 Module, 1 deschidere
|
|
|
Principal
Gama
|
Mureva
|
Nume produs
|
Mureva Enclosure
|
Tip produs sau componenta
|
Weatherproof enclosure
|
Tip dulap
|
Enclosure for power outlet
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Suplimentar
Montare dulap
|
Suprafata
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
8
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
4
|
Numarul total de module de 18 mm
|
4
|
Numar de randuri orizontale
|
1
|
Clasa de izolatie electrica
|
Izolatie dubla
Clasa II
|
Numarul de deschideri ale interfetei
|
1
|
Tip capac frontal
|
Transparent
|
Puterea disipata in W
|
10 W
|
[In] calibru
|
63 A
|
Tip sina
|
DIN
|
Numar de predecupari PG ISO
|
1
|
Descriere optiuni de blocare
|
Incuietoare cu cheie optionala
|
Material carcasa
|
Carcasa self-extinguishing polymer
|
Greutate neta
|
0,425 kg
|
Dimensiune baza
|
65 x 85 mm
|
Latime
|
98 mm
|
Inaltime
|
248 mm
|
Adancime
|
98 mm
|
Adancime interioara
|
61 mm
|
Culoare
|
Usa:verde transparent
Cofret:gri deschis (RAL 7035)
|
Mediu
Standarde
|
EN 62262
IEC 60695-2-1
IEC 61439-3
EN 50262
IEC 60670
|
Rezistenta la foc
|
650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK09 conformitate cu EN 50102
|
Caracteristici de mediu (UV)
|
Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010
Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…40 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
24,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
395,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
21,800 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
34,300 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,400 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
192
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
94,392 kg
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
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
26
|
Garanție contractuală
|
|