|
|
|
13181
Cofret Kaedra, pentru Prize El., 340 X 460 Mm, 13 Module, 6 deschideri
|
|
|
Principal
Gama
|
Mureva
|
Nume produs
|
Mureva Enclosure
|
Tip produs sau componenta
|
Weatherproof enclosure
|
Tip dulap
|
Enclosure for power outlet
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Suplimentar
Montare dulap
|
Suprafata
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
24
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
12
|
Numarul total de module de 18 mm
|
12
|
Numar de randuri orizontale
|
1
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
Izolatie dubla
|
Numarul de deschideri ale interfetei
|
6
|
Numar de placi
|
2 pentru butoane de comandă
6 pentru priză de forţă 65 x 85
|
Echipament furnizat
|
2 wiring strap
6 plate for 65 x 85 power outlet
2 plate for push-button control
|
Tip capac frontal
|
Transparent
|
Puterea disipata in W
|
28 W
|
[In] calibru
|
63 A
|
Tip sina
|
DIN
|
Numar de predecupari PG ISO
|
17
|
Descriere optiuni de blocare
|
Incuietoare cu cheie optionala
|
Material carcasa
|
Carcasa self-extinguishing polymer
|
Greutate neta
|
2,5 kg
|
Dimensiune baza
|
90 x 100 mm
|
Latime
|
340 mm
|
Inaltime
|
460 mm
|
Adancime
|
160 mm
|
Adancime interioara
|
91 mm
|
Culoare
|
Usa:verde transparent
Cofret:gri deschis (RAL 7035)
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
IEC 60670
EN 62262
EN 50262
|
Rezistenta la foc
|
650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK09 conformitate cu EN 50102
|
Caracteristici de mediu (UV)
|
Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010
Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…40 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
16,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
36,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
47,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,848 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
91,744 kg
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
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
25
|
Garanție contractuală
|
|