|
|
|
13196
Cofret Kaedra Universal, 12+1 Module, Usa Opaca
|
|
|
Principal
Gama
|
Mureva
|
Nume produs
|
Mureva Enclosure
|
Tip produs sau componenta
|
Weatherproof enclosure
|
Tip dulap
|
Versatile enclosure
|
Descriere placa de montare
|
Perforat
|
Suplimentar
Montare dulap
|
Suprafata
|
Clasa de izolatie electrica
|
Izolatie dubla
Clasa II
|
Tip capac frontal
|
Opac
|
Numar de predecupari PG ISO
|
17
|
Descriere optiuni de blocare
|
Incuietoare cu cheie optionala
|
Material carcasa
|
Self-extinguishing polymer
|
Latime
|
340 mm
|
Inaltime
|
610 mm
|
Adancime
|
160 mm
|
Adancime interioara
|
130 mm
|
Culoare
|
Cofret:gri deschis (RAL 7035)
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60695-2-1
EN 50262
IEC 61439-3
IEC 60670
|
Rezistenta la foc
|
650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK09 conformitate cu EN 50102
|
Caracteristici de mediu (UV)
|
Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010
Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
62,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
36,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,687 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
22
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
71,114 kg
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
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
46
|
Garantie contractuala
|
|