Schneider-Electric Romania Promelek
 
13577
13577
Bloc Terminal de Distributie, 80 A, 16 Orificii
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Pragma D
Kaedra
Pragma C
Mini Pragma
Tip produs sau componenta Bloc de conexiuni
Suplimentar
[In] curent nominal 80 A
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 500 V
Numar blocuri terminale 1 (şurub + siguranţă) cu 16borne
Conexiuni blocuri terminale 8 x 10 mm²
8 x 16 mm²
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,5 cm
Latime prima forma de impachetare 21 cm
Lungime prima forma de impachetare 2 cm
Greutate prima forma de impachetare 58 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 10 cm
Latime a doua forma de impachetare 21 cm
Lungime a doua forma de impachetare 2 cm
Greutate a doua forma de impachetare 301 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,507 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni