|
|
|
14813
Bara Colectoare Tip Pieptene Domae, 3 Poli, 63 A, L = 405 Mm, 15 X 27 Mm
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti 9
|
Tip produs sau componenta
|
Pieptene
|
Mod de montare
|
Orizontal
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Descrierea liniilor
|
3L
|
Lungime in 18 module
|
22
|
Suplimentar
Numar de cai
|
5 cai 3 L
|
Configuratie pol
|
1 x 3P
|
Maximum current per outgoing line
|
63 A
|
Pasul de conectare
|
27 mm
|
Tipul conectorului
|
Dinte
|
Distanta dintre cai
|
81 mm
|
Marcaj
|
L1 L2 L3
|
Izolatie
|
Izolat
|
Prezentare dispozitiv
|
Cuttable
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
125 A la 40 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
500 V c.a.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a.
|
Locatie de montare
|
Sus pornit borne tip tunel
In partea de jos pornit borne tip tunel
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
45
|
Latime
|
405 mm
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 NG125)
Acti9 (Acti9 C120)
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60664-1
|
Rezistenta la foc
|
960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Grad de poluare
|
3
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
42,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
218,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
103,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,752 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
30,540 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|