|
|
|
15125
Voltmeter Comutator Selector Icmv - 10 A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Gama
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 iCM
|
Tip produs sau componenta
|
Selector
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iCMV
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Voltmeter selector
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
< 440 V c.a. 50/60 Hz
|
Suplimentar
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
10 A
|
Tip de control
|
Maner rotativ 7 pozitia
|
Marcaj
|
L3L1 - L2L3 - L1L2 - 0 - L1N - L2N - L3N
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Inaltime
|
60 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
75 mm
|
Durabilitate mecanica
|
2000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Captive screw-jumper terminals - <= 1.5 mm²
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-3
|
Grad de protectie IP
|
IP66 parte frontala:
IP20 borne:
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
76,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
80
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
6,636 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|