|
|
|
15609
Contor Ore - Mecanic Afisaj Cu 7 Cifre - 12 - 36 Vdc
|
|
|
Principal
Gama
|
PowerLogic
|
Nume scurt al dispozitivului
|
CH
|
Tip produs sau componenta
|
Contor orar
|
Compatibilitate gama
|
Prisma (Prisma P) usa
Prisma (Prisma G) usa
|
Tip de masurare
|
Timp de functionare
|
Tip afisaj
|
Electromecanic 7 cifre2
|
Suplimentar
Resetare
|
Fara
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
12...36 V c.c.
|
Puterea consumata in VA
|
0,02 VA la 12 V
0,3 VA la 36 V
|
Suport de montare
|
Fata frontala
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
Parte frontala: IP65
|
Latime
|
48 mm
|
Inaltime
|
48 mm
|
Adancime
|
39 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
60,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
96
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
6,2 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|