|
|
|
16004
Ampermetru Analogic Amp - 1,3 In Fara Cadran - 72X72 Mm
|
|
|
Principal
Gama
|
PowerLogic
|
Nume scurt al dispozitivului
|
AMP
|
Tip produs sau componenta
|
Ammeter
|
Compatibilitate gama
|
Prisma (Prisma P) usa
Prisma (Prisma G) usa
|
Tip tehnologie
|
Feromagnetic
|
Tip scala
|
62 mm peste 90°
|
Suport de montare
|
Fata frontala
|
Suplimentar
Tip de masurare
|
Curent
|
Clasa de precizie
|
Clasa 1,5
|
Putere consumata
|
1,1 VA
|
Puterea consumata in VA
|
1,1 VA
|
Incercare la suprasarcina
|
1.2 In, permanent
10 In, 5 s
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Pozitie de operare
|
30°/vertical
|
Latime
|
72 mm
|
Inaltime
|
72 mm
|
Adancime
|
75 mm
|
Abatere temperatura
|
+/- 0,003 %/°C
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60051-1
IEC 61000-4
IEC 61010-1
|
Grad de protectie IP
|
IP52
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…50 °C
|
Temperatura de referinta
|
23 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
193,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
33
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
6,81 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|