|
|
|
16030
Ampermetru Analogic Modular Fara Scala Amp - 0 - 2000 A
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti 9
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iAMP
|
Tip produs sau componenta
|
Ammeter
|
Compatibilitate gama
|
Prisma (Prisma P) usa
Prisma (Prisma G) usa
|
Tip tehnologie
|
Feromagnetic
|
Tip scala
|
Scala pseudoliniara pe 90°
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Suplimentar
Tip de masurare
|
Curent
|
Clasa de precizie
|
Clasa 1,5
|
Putere consumata
|
1,1 VA
|
Puterea consumata in VA
|
1,1 VA
|
Incercare la suprasarcina
|
1.2 In, permanent
10 In, 5 s
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
8
|
Latime
|
70 mm
|
Inaltime
|
83 mm
|
Adancime
|
66 mm
|
Abatere temperatura
|
+/- 0,03 %/°C
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunelrigid 1,5…6 mm²
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60051-1
IEC 61000-4
IEC 61010-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…50 °C
|
Temperatura de referinta
|
23 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
154,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
45
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
7,36 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|