|
|
|
16907
Intreruptor curent Rezidual Id Fi, 4 Poli, 125 A, Class Ac 300Ma
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 RCCB-ID
|
Tip produs sau componenta
|
Residual current circuit breaker (RCCB)
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RCCB-ID
|
Descriere poli
|
4P
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
[In] calibru
|
125 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Sensibilitate legatura de punere la pamant
|
300 mA
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Instantaneu
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Type AC
|
Capacitate nominala de rupere si realizare
|
Im = 1250 A 400 V conformitate cu IEC 61008
|
Curent nominal conditional de scurtcircuit
|
Inc 10 kA 125 A
|
Suplimentar
Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiunea de functionare
|
400 V c.a. 50 Hz conformitate cu IEC 61008
|
Releu de declansare pentru curent rezidual
|
Electromecanic
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
440 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 61008-1
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu SR EN 61008-1
|
Tip de control
|
Comutare
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Pasul de conectare
|
18 mm between phases
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
8
|
Inaltime
|
86 mm
|
Latime
|
72 mm
|
Adancime
|
76 mm
|
Greutate neta
|
420 g
|
Culoare
|
Gri
|
Durabilitate mecanica
|
5000 cic
|
Durabilitate electrica
|
2000 cic
|
Prevedere pentru blocare cu lacat
|
Poate fi blocat cu lacat
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil
Borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5…16 mm² rigid
Borne tip tunel1 cablu(ri) 1,5…50 mm² rigid
Borne tip tunel1 cablu(ri) 1,5…35 mm² flexibil
Borne tip tunel1 cablu(ri) 1,5…35 mm² flexibil cu pin
Borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil cu pin
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
11 mm
|
Cuplu de strangere
|
3 N.m
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-3
IEC 60947-1
IEC 61008
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
3
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu IEC 61008
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
417,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,334 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|