|
|
|
170ADI35000
Modul Int. Discret Modicon Momentum - Format Std. - 32 Intrari - 24 V C.C.
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Platforma de automatizare Modicon Momentum
|
Tip produs sau componenta
|
Baza de intrari discrete c.c.
|
Grup de canale
|
2 grupuri de 16 intrari
|
Numar intrare discreta
|
32 conformitate cu IEC 1131-2 Tip 1
|
Tensiune de intrare discreta
|
24 V c.c.
|
Tratament protector
|
TC
|
Suplimentar
Logica de intrare discreta
|
Pozitiv
|
Limite pentru tensiune la intrare
|
24 V
|
Interval de tensiune
|
- 3...30 V
|
Tensiunea garantata in starea 0
|
-3...5 V
|
Tensiunea garantata in starea 1
|
11...30 V
|
Stare 0 curent garantata
|
<= 1.2 mA
|
Stare 1 curent garantata
|
>= 2.5 mA
|
Rezistenţă intrare
|
4 kOhm
|
Timp de raspuns
|
2.2 ms de la starea 0 la starea 1
3.3 ms de la starea 1 la starea 0
|
Izolatieintre canale si magistrala
|
500 V c.a.
|
Disiparea energiei
|
5,5 W normal
8,5 W maxim
|
Descriere borne, PLC nr. 1
|
(5)IN_DIS#5
(L+)PW_POS
(12)IN_DIS#12
(9)IN_DIS#9
(14)IN_DIS#14
(7)IN_DIS#7
(4)IN_DIS#4
(6)IN_DIS#6
(10)IN_DIS#10
(2)IN_DIS#2
(8)IN_DIS#8
(M-)PW_NEG
(16)IN_DIS#16
(13)IN_DIS#13
(15)IN_DIS#15
(11)IN_DIS#11
(1)IN_DIS#1
(3)IN_DIS#3
TB
|
Descriere borne, PLC nr. 2
|
TB_1
(13)IN_DIS#29
(4)IN_DIS#20
(1L+)PW_POS
(11)IN_DIS#27
(8)IN_DIS#24
(6)IN_DIS#22
(16)IN_DIS#32
(1)IN_DIS#17
(2)IN_DIS#18
(2L+)PW_POS
(10)IN_DIS#26
(5)IN_DIS#21
(9)IN_DIS#25
(3)IN_DIS#19
(12)IN_DIS#28
(14)IN_DIS#30
(7)IN_DIS#23
(15)IN_DIS#31
|
Marcaj
|
CE
|
Semnalizare locala
|
Pentrustare canal 32 LEDs
|
Consum de curent
|
<= 250 mA la 24 V c.c.
|
Adancime
|
47,5 mm
|
Inaltime
|
141,5 mm
|
Latime
|
125 mm
|
Greutate neta
|
0,2 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
UL
CSA
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
4 kV contact conformitate cu IEC 801-2
8 kV în aer conformitate cu IEC 801-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m 80...1000 MHz conformitate cu IEC 801-3
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Umiditate relativa
|
95 % fără condensare
|
Altitudine de functionare
|
<= 5000 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
26,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
382,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,466 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
46 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|