|
|
|
170ADM35010
Modul I/O Discret Modicon Momentum - 16 Int. 24 V C.C. - 16 Ies. Cu Semicond.
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Platforma de automatizare Modicon Momentum
|
Tip produs sau componenta
|
Baza I/O discreta cu semiconductori c.c.
|
Grup de canale
|
2 grupuri de 8 iesiri
1 grup de 16 intrari
|
Numar intrare discreta
|
16 conformitate cu IEC 1131-2 Tip 1
|
Logica de intrare discreta
|
Pozitiv
|
Tensiune de intrare discreta
|
24 V c.c.
|
Numar iesire discreta
|
16
|
Tip de iesire discreta
|
Comutator cu semiconductori
|
Tensiune iesire discreta
|
<= 30 V c.c.
24 V c.c.
|
Logica de iesire discreta
|
Pozitiv
|
Tratament protector
|
TC
|
Suplimentar
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c.
|
Limite pentru tensiune la intrare
|
- 3...30 V
|
Starea tensiunii 0 garantata
|
-3...5 V
|
Starea tensiunii 1 garantata
|
11...30 V
|
Stare 0 curent garantata
|
<= 1.2 mA
|
Stare curenta 1 garantata
|
>= 2.5 mA
|
Rezistenta intrarii
|
4 kOhm
|
Curent ieşire discretă
|
4 A pe grup
8 A pe modul
0.5 A pe punct
|
Curent de fuga maxim
|
1 mA la 24 V (circuit de ieşire)
|
Varf de curent la iesire
|
5 A
|
Maximum voltage drop
|
<0,5 V 0,5 A în starea 1 circuit de ieşire
|
Tip eroare
|
Suprasarcina la iesire
|
Timp de raspuns
|
< 0.1 ms de la starea 0 la starea 1 pe ieşire
< 0.1 ms de la starea 1 la starea 0 pe ieşire
2.2 ms de la starea 0 la starea 1 pe intrare
3.3 ms de la starea 1 la starea 0 pe intrare
|
Izolatieintre canale si magistrala
|
500 V c.a.
|
Disiparea energiei
|
6 W
<= 8 W
|
Marcaj
|
CE
|
Descriere borne, PLC nr. 1
|
(L+)PW_POS
(8)IN_DIS#8
(6)IN_DIS#6
(5)IN_DIS#5
TB
(2)IN_DIS#2
(12)IN_DIS#12
(M-)PW_NEG
(15)IN_DIS#15
(13)IN_DIS#13
(10)IN_DIS#10
(3)IN_DIS#3
(9)IN_DIS#9
(7)IN_DIS#7
(1)IN_DIS#1
(11)IN_DIS#11
(14)IN_DIS#14
(16)IN_DIS#16
(4)IN_DIS#4
|
Descriere borne, PLC nr. 2
|
(10)OUT_DIS#10
(6)OUT_DIS#6
(8)OUT_DIS#8
(1)OUT_DIS#1
(11)OUT_DIS#11
(4)OUT_DIS#4
(5)OUT_DIS#5
(15)OUT_DIS#15
(2L+)PW_POS
TB_1
(7)OUT_DIS#7
(2)OUT_DIS#2
(14)OUT_DIS#14
(9)OUT_DIS#9
(13)OUT_DIS#13
(3)OUT_DIS#3
(1L+)PW_POS
(12)OUT_DIS#12
|
Semnalizare locala
|
Pentrustare canal 16 LED-uri
|
Consum de curent
|
250 mA la 24 V c.c.
|
Adancime
|
47,5 mm
|
Inaltime
|
141,5 mm
|
Latime
|
125 mm
|
Greutate neta
|
0,2 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
UL
CSA
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
4 kV contact conformitate cu IEC 801-2
8 kV în aer conformitate cu IEC 801-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m 80...1000 MHz conformitate cu IEC 801-3
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Umiditate relativa
|
95 % fără condensare
|
Altitudine de functionare
|
<= 5000 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
392,0 g
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
4,407 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
46 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|