[Ie] curent nominal de utilizare
|
100 A la 500 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
500 V c.a. 50/60 Hz
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
2 kA doar separator de sarcină
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
1,5 kA in timpul 50 ms conformitate cu SR EN 60947-3
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947-3
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
Test declanşare manuală
|
Semnalizare locala
|
Indicator declanşare
Indicatie ON/OFF
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
9
|
Inaltime
|
103 mm
|
Latime
|
81 mm
|
Adancime
|
81 mm
|
Greutate neta
|
0,72 kg
|
Culoare
|
Negru
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
Category A (except AC20, DC20):1500 cic c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Category B (except AC20, DC20):300 cic c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
|
Prevedere pentru blocare cu lacat
|
Poate fi blocat cu lacat
|
Descriere optiuni de blocare
|
Blocaj inclus
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel (sus sau jos) 16…70 mm² rigid
Borne tip tunel (sus sau jos) 10…50 mm² flexibil
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
Circuit de alimentare: 20 mm for sus sau jos connection
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare: 6 N.m sus sau jos
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
779 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
14,484 kg
|