|
|
|
19054
Ng125, Bloc Add On Impotriva Scurgerilor La Sol, Vigi Ng125, 4P, 63A, 300mA
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Add-on residual current devices
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Vigi NG125
|
Descriere poli
|
4P
|
[In] calibru
|
63 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Sensibilitate legatura de punere la pamant
|
300 mA
1000 mA
500 mA
3000 mA
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Reglabil instantaneu/selectiv/Intarziat
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Tip A
|
Suplimentar
Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
440...500 V c.a. 50/60 Hz
|
Releu de declansare pentru curent rezidual
|
Independent de tensiune
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC/EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu IEC/EN 60947-2
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Conexiunea electrica la intreruptorul automat
|
Cu şuruburi
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
11
|
Latime
|
207 mm
|
Greutate neta
|
0,8 kg
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic conformitate cu IEC/EN 60947-2
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel1…35 mm² flexibil
Borne tip tunel1,5…50 mm² rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
20 mm
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m
|
Mediu
Standarde
|
IEC/EN 60947-2:Annex B
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu IEC/EN 60947-2
|
Compatibilitate electromagnetica
|
8/20 µs ţinere la impuls, 5000 A conformitate cu IEC/EN 60947-2
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60068-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
855,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
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
7,324 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|