Gama
|
ComPact
|
Tip produs sau componenta
|
Separator de sarcină
|
Nume produs
|
Compact INS
|
Descriere poli
|
3P
|
Tip retea electrica
|
C.a.
C.c.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A 550 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-23A 550 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-23B 630 A c.c. 125 V 2 poli în serie
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
750 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
8 kV conformitate cu SR EN 60947-3
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
630 A la 60 °C
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
330 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
50 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
125 V c.c.
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Separare vizibila
|
Nu
|
Grad de poluare
|
3
|
Tip de control
|
Manerul rotativ frontal direct
|
Culoare maner
|
Negru
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina
Placa
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Putere maxima
|
AC-23 200 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 200 kW la 230 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
AC-23 315 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 375 kW la 480 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
AC-23 400 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 400 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 560 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
|
Dificultate nominala
|
NeIntrerupt
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
11,5 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
20 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
4 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
4,9 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
|
Durabilitate mecanica
|
10000 cic
|
Durabilitate electrica
|
AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
DC-23A:1000 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
DC-23B:200 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
|
Pasul conexiunii
|
45 mm
|
Inaltime
|
205 mm
|
Latime
|
185 mm
|
Adancime
|
130 mm
|
Greutate neta
|
4,6 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
19,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
19,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,988 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
20,718 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
16
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
50 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
91,984 kg
|