|
|
|
31171
Separator De Sarcina Decuplare Vizibil Interpact Inv400 - 400 A - 4 Poli
|
|
|
Principal
Gama
|
ComPact
|
Nume produs
|
Compact INV
|
Tip produs sau componenta
|
Separator de sarcină
|
Descriere poli
|
4P
|
Tip retea electrica
|
C.c.
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Culoare maner
|
Negru
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-21A 400 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A 400 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A 400 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A 400 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A 400 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A 400 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A 400 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 400 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 400 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 400 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A 400 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A 400 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 400 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 400 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 400 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 400 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A 400 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A 400 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A 400 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-22A 400 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-23A 400 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-21A 400 A c.c. 250 V 4 poli în serie
DC-22A 400 A c.c. 250 V 4 poli în serie
DC-23A 400 A c.c. 250 V 4 poli în serie
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
750 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
400 A la 60 °C
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
330 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
50 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
250 V c.c.
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Separare vizibila
|
Da
|
Grad de poluare
|
3
|
Suplimentar
Tip de control
|
Maner rotativ
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Putere maxima
|
AC-23 110 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 110 kW la 230 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
AC-23 200 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 220 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 220 kW la 480 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
AC-23 250 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 400 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
|
Dificultate nominala
|
NeIntrerupt
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
11,5 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
20 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
4 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
4,9 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
|
Durabilitate mecanica
|
10000 cic
|
Durabilitate electrica
|
AC-21A:1000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-21A:1000 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-21A:1000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1000 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1000 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
DC-21A:1000 cic 250 V c.c.
DC-22A:1000 cic 250 V c.c.
DC-23A:1000 cic 250 V c.c.
|
Pasul conexiunii
|
45 mm
|
Inaltime
|
205 mm
|
Latime
|
185 mm
|
Adancime
|
130 mm
|
Greutate neta
|
4,9 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-3
IEC 60947-1
|
Certificari produs
|
KEMA-KEUR
CCC
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
18,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
19,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
23,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,524 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
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
22,834 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
16
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
50,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
103,336 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|